Termékek közzététele
ClearLock 656 Security Door

ClearLock 656 Security Door

The ClearLock security door series booths are designed to provide high security access control and management of pedestrian flow. Their design and robust structure allows easy integration into prestigious sites such as office buildings, airports, laboratories and sensitive sites. Consisting of a frame, a painted steel housing and glass panels, the high-security ClearLock security door series booths provide thermal insulation and stand out in their surroundings. The ClearLock security door series are motorised and bi-directional. The high-security ClearLock 656 security booth is equipped with two (entry and exit sides) double mobile obstacles which provide a free passage width of 900 mm (35 7/16"). Overall external dimensions of 1.450 (width) mm (58 1/2") x 1.900 (length) mm (74 3/4").

Specifikáció
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230V single phase, 50/60 Hz, 10A + ground.

    Gear motor Reversible

    Torque limiter Electronic

    Speed setting Programmable

    Passages (excluding activation time of the access control device) 6 persons / min

    Power consumption 200 W

    Weight 1.200 kg depending on glass

    Operating T° from -10° to +55°C

    Max relative humidity 90%, without condensation

    Protection index IP40

    Shock resistance: 

    - IK09 housing

    - BR2 (EN1063) glass

    - P6B (EN 356) glass

    MCBF 1 Mo of cycles or 2 year when respecting recommended maintenance

    MTTR 1 hour

    Conforms to European norms

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóClearlock656
  • TermékcsaládAccess
  • TermékcsoportDoors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)95
  • Szélesség (hüvelyk)75
  • Mélység (hüvelyk)59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)2650
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia