Termékek közzététele
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

The SlimLane 940 SC double swing door security access control speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security. 

With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 access control speed gate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style. 

Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 940 access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorized use. The SlimLane 940 access control speedgate turnstile is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the SlimLane 950 SC wide lane turnstile model.


Specifikáció
  • Passageways - 600mm

    Min opening/closing time - 0.65secs

    Weight: 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. (6)

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

    Sound level 55 dB (8)

    Protection IP 40

    This speedgate complies with European standards

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSlimLane940SC
  • TermékcsaládSpeed Lanes Turnstiles
  • TermékcsoportSlim
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)991
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)1274
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)91
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia