The Elite™ Free Standing Partition System offers the utmost versatility in creating and customizing rooms. The system stands independently in combination with stainless steel components and toughened glass panels. The need for head fixing is not required in most applications, single point wall and floor fixings are all that are needed.
The system accommodates tempered, laminated, low-iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. The fittings may be of a brushed finish, standard RAL color or a custom RAL color.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |