Egyedi azonosító: | Avonite-AlpineShimmer |
---|---|
Gyártó: | Avonite Surfaces |
Termék család: | Avonite Surfaces |
Termék csoport: | Acrylic Solid Surface |
Szélesség (hüvelyk): | 30 |
Magasság (hüvelyk): | 144 |
Mélység (hüvelyk): | 0.5 |
Publikálás dátuma: | 2018-06-28 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.
Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!
Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.
Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:
Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire. STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.
8206
Termék adat URL: | http://aristechsurfaces.com/avonite/colors/alpine-shimmer.html |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Technikai leírás: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/avonitesurfaces/product/avonite-alpineshimmer
Elsődleges anyag: | Acrylic |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | United States |
Gyártás helye: | United States |
Nettó tömeg (Font): | 130 |
BIMobject kategória: | Konyha - Counter tops |
---|---|
IFC besorolás: | Material |
UNSPSC név: | Panels or paneling |
UNSPSC kód: | 30161505 |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-12-97 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Worktops |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_71_63_81 |
Uniclass 2015 Leírás: | Solid surface resin-based sheets |
NBS Reference Kód: | 35-12-97 |
NBS Reference Leírás: | Worktops |
OmniClass szám: | 23-21 19 00 |
OmniClass cím: | Casework |
CSI UniFormat II kód: | E20 |
CSI UniFormat II cím: | FURNISHINGS |
Név | Érték |
---|---|
Countertop Material | Acrylic Solid Surface |
Depth | 144 in |
Height | 0.5 in |
Unit Material | Acrylic Shimmer |
Width | 30 in |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.