Termékek közzététele
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 10455001 Chrome

      - 10455251 Brushed Gold Optic

      - 10455821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 156 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Stream, IntenseRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10455USA
    • TermékcsaládAXOR Starck
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)907
    • Szélesség (hüvelyk)124
    • Mélység (hüvelyk)231
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)17.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets