Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm
    Specifikáció
    • · shower head size: 350 mm · shower arm length: 390 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · installation: wall · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26034820
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)91
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)567
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures