Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
    Specifikáció
    • Surfaces: - 10623800 Stainless Steel Optic Specification: • shower head size: 970 x 970 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • maximum flow rate at 3 bar: 33,3 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 33,3 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20,6 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15,6 l/min • minimum flow pressure: 2,5 bar • spray types can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10623XXX
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)78
    • Szélesség (mm)970
    • Mélység (mm)970
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)44.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures