Termékek közzététele
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
    AXOR

    AXOR Starck thermostatic module f-set chr.

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module 360/120 for concealed installation square for 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 10751000 Chrome

      - 10751140 Brushed Bronze

      - 10751250 Brushed Gold Optic

      - 10751300 Polished Red Gold

      - 10751310 Brushed Red Gold

      - 10751330 Polished Black Chrome

      - 10751340 Brushed Black Chrome

      - 10751800 Stainless Steel Optic

      - 10751820 Brushed Nickel

      - 10751950 Brushed Brass

      - 10751990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 3 functions

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN20

      • min. operating pressure: 1,5 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10751000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia