A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Egyedi azonosító: 10821001
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Starck
Termék csoport: Kitchen mixers
Szélesség (mm): 137
Magasság (mm): 448
Mélység (mm): 266
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.445

BIMobject kategória: Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Leírás: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Kitchen Appliances
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®