Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AXOR
Követés
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
39835USA
Termékcsalád
AXOR Citterio
Termékcsoport
Kitchen mixers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-09-28
Verziószám
1
Magasság (mm)
427
Szélesség (mm)
134
Mélység (mm)
292
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
2.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás
Szelep
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 leírás
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Letöltés
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Letöltés
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Letöltés
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Letöltés
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Letöltés
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Letöltés