Termékek közzététele
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome

    AXOR Urquiola 2-handle basin mixer 120 with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 11024000 Chrome

      - 11024020 Polished Chrome

      - 11024140 Brushed Bronze

      - 11024250 Brushed Gold Optic

      - 11024300 Polished Red Gold

      - 11024310 Brushed Red Gold

      - 11024800 Stainless Steel Optic

      - 11024820 Brushed Nickel

      - 11024950 Brushed Brass

      - 11024990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 120

      • projection: 139 mm

      • spout height: 120 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11024000
    • TermékcsaládAXOR Urquiola
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)177
    • Mélység (mm)204
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia