Termékek közzététele
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410XXX AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49410000 Chrome - 49410140 Brushed Bronze - 49410250 Brushed Gold Optic - 49410300 Polished Red Gold - 49410310 Brushed Red Gold - 49410330 Polished Black Chrome - 49410340 Brushed Black Chrome - 49410670 Matt Black - 49410800 Stainless Steel Optic - 49410820 Brushed Nickel - 49410950 Brushed Brass - 49410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49410XXX
    • TermékcsaládBath spout
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures