Termékek közzététele
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
    AXOR

    AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.

    AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 11041000 Chrome

      - 11041020 Polished Chrome

      - 11041140 Brushed Bronze

      - 11041250 Brushed Gold Optic

      - 11041300 Polished Red Gold

      - 11041310 Brushed Red Gold

      - 11041800 Stainless Steel Optic

      - 11041820 Brushed Nickel

      - 11041930 Polished Brass

      - 11041950 Brushed Brass

      - 11041990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 50

      • projection: 180 mm

      • spout height: 45 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11041000
    • TermékcsaládAXOR Urquiola
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)314
    • Mélység (mm)201
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia