Termékek közzététele
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
Specifikáció
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12573USA
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerComposition
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada