Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AXOR
Követés
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
12592USA
Termékcsalád
Overhead showers
Termékcsoport
AXOR ShowerComposition
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-07-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
3.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Letöltés
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Letöltés
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Letöltés
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Letöltés
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Letöltés
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Letöltés