Termékek közzététele
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Specifikáció
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12597USA
  • TermékcsaládBody showers
  • TermékcsoportAXOR ShowerComposition
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada