Termékek közzététele
AXOR Starck Porter Starck baton HS
AXOR Starck Porter Starck baton HS
    AXOR

    AXOR Starck Porter Starck baton HS

    AXOR Starck Porter unit 120/120 with baton hand shower 2jet and shower hose
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 12626000 Chrome

      - 12626140 Brushed Bronze

      - 12626250 Brushed Gold Optic

      - 12626300 Polished Red Gold

      - 12626310 Brushed Red Gold

      - 12626330 Polished Black Chrome

      - 12626340 Brushed Black Chrome

      - 12626800 Stainless Steel Optic

      - 12626820 Brushed Nickel

      - 12626950 Brushed Brass

      - 12626990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180 must be used

      • in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect handling only the horizontal installation

      • in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no basic set is required

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító12626000
    • TermékcsaládAXOR Starck
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)703
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)91
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia