Termékek közzététele
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Specifikáció
  • Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12670SGP
  • TermékcsaládAXOR Starck
  • TermékcsoportShower columns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2151
  • Szélesség (mm)236
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)17.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011613
  • ETIM-névShower column/panel
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia
Szingapúr