Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szennyvízelvezetés
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AXOR
Követés
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
12785USA
Termékcsalád
Shower panels with thermostat
Termékcsoport
AXOR ShowerComposition
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-07-19
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
8.6
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Letöltés
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Letöltés
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Letöltés
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Letöltés
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Letöltés
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Letöltés