Termékek közzététele
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set
    Specifikáció
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 210 · projection 175 mm · swivel range 120° · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16518820
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)323
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)223
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.675
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures