Termékek közzététele
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles
    Specifikáció
    • Surfaces: - 16534000 Chrome - 16534020 Polished Chrome - 16534130 Polished Bronze - 16534140 Brushed Bronze - 16534250 Brushed Gold Optic - 16534260 Brushed Chrome - 16534300 Polished Red Gold - 16534310 Brushed Red Gold - 16534330 Polished Black Chrome - 16534340 Brushed Black Chrome - 16534800 Stainless Steel Optic - 16534820 Brushed Nickel - 16534830 Polished Nickel - 16534930 Polished Brass - 16534950 Brushed Brass - 16534990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16534000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)346
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia