Termékek közzététele
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 16535000 Chrome - 16535020 Polished Chrome - 16535130 Polished Bronze - 16535140 Brushed Bronze - 16535250 Brushed Gold Optic - 16535260 Brushed Chrome - 16535300 Polished Red Gold - 16535310 Brushed Red Gold - 16535330 Polished Black Chrome - 16535340 Brushed Black Chrome - 16535800 Stainless Steel Optic - 16535820 Brushed Nickel - 16535830 Polished Nickel - 16535930 Polished Brass - 16535950 Brushed Brass - 16535990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 30 • projection: 143 mm • spout height: 30 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16535000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)123
    • Szélesség (mm)346
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia