Termékek közzététele
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.

    AXOR Montreux 2-handle bath mixer for exposed installation with lever handles
    Specifikáció
    • Surfaces: - 16551000 Chrome - 16551020 Polished Chrome - 16551130 Polished Bronze - 16551140 Brushed Bronze - 16551250 Brushed Gold Optic - 16551260 Brushed Chrome - 16551300 Polished Red Gold - 16551310 Brushed Red Gold - 16551330 Polished Black Chrome - 16551340 Brushed Black Chrome - 16551800 Stainless Steel Optic - 16551820 Brushed Nickel - 16551830 Polished Nickel - 16551930 Polished Brass - 16551950 Brushed Brass - 16551990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 224 mm • centre distance: 170 ± 32 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16551000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)376
    • Szélesség (mm)456
    • Mélység (mm)249
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia