Termékek közzététele
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
    AXOR

    AXOR Montreux KM pull out spray chrome

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray
    Specifikáció
    • Surfaces: - 16581000 Chrome - 16581020 Polished Chrome - 16581130 Polished Bronze - 16581140 Brushed Bronze - 16581250 Brushed Gold Optic - 16581260 Brushed Chrome - 16581300 Polished Red Gold - 16581310 Brushed Red Gold - 16581330 Polished Black Chrome - 16581340 Brushed Black Chrome - 16581800 Stainless Steel Finish - 16581820 Brushed Nickel - 16581830 Polished Nickel - 16581930 Polished Brass - 16581950 Brushed Brass - 16581990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 180 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16581000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportKitchen mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)396
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)265
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia