Termékek közzététele
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Specifikáció
    • Surfaces: - 16801000 Chrome - 16801020 Polished Chrome - 16801130 Polished Bronze - 16801140 Brushed Bronze - 16801250 Brushed Gold Optic - 16801260 Brushed Chrome - 16801300 Polished Red Gold - 16801310 Brushed Red Gold - 16801330 Polished Black Chrome - 16801340 Brushed Black Chrome - 16801800 Stainless Steel Optic - 16801820 Brushed Nickel - 16801830 Polished Nickel - 16801930 Polished Brass - 16801950 Brushed Brass - 16801990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16801000
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)176
    • Mélység (mm)88
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia