Termékek közzététele
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Specifikáció
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16883820
    • TermékcsaládAXOR Montreux
    • TermékcsoportShut-off valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)124
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)114
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures