Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Specifikáció
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26050820
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportHand showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)299
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.275
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures