Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26052671 Matt Black - 26052251 Brushed Gold Optic - 26052341 Brushed Black Chrome - 26052991 Polished Gold Optic - 26052001 Chrome - 26052141 Brushed Bronze - 26052331 Polished Black Chrome - 26052821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26052USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportHand showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.38
    • Szélesség (mm)56
    • Mélység (mm)8.69
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)265
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures