Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Specifikáció
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26433820
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportSupplies
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)310
    • Szélesség (mm)91
    • Mélység (mm)91
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures