Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26437000 Chrome - 26437670 Matt Black - 26437340 Brushed Black Chrome - 26437330 Polished Black Chrome - 26437950 Brushed Brass - 26437250 Brushed Gold Optic - 26437300 Polished Red Gold - 26437310 Brushed Red Gold - 26437820 Brushed Nickel - 26437800 Stainless Steel Optic - 26437140 Brushed Bronze - 26437990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26437XXX
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportShower arms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)92
    • Mélység (mm)92
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia