Termékek közzététele
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
    AXOR

    28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare

    AXOR sBox Finish set softsquare

    Specifikáció
    • Surfaces: - 28017000 Chrome - 28017140 Brushed Bronze - 28017250 Brushed Gold Optic - 28017300 Polished Red Gold - 28017310 Brushed Red Gold - 28017330 Polished Black Chrome - 28017340 Brushed Black Chrome - 28017670 Matt Black - 28017800 Stainless Steel Optic - 28017820 Brushed Nickel - 28017950 Brushed Brass - 28017990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28017XXX
    • TermékcsaládFinish Set
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)555
    • Szélesség (mm)214
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves