A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

Egyedi azonosító: 28532000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Starck
Termék csoport: Hand showers
Szélesség (mm): 24
Magasság (mm): 185
Mélység (mm): 24
Publikálás dátuma: 2019-03-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.167

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material metal cover

BIMobject®