Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AXOR
Követés
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
28614USA
Termékcsalád
AXOR Starck
Termékcsoport
Overhead showers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-09-28
Verziószám
1
Magasság (mm)
3
Szélesség (mm)
10
Mélység (mm)
10
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
1.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EC011383
ETIM-név
Shower head
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 leírás
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Showers
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Letöltés
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Letöltés
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Letöltés
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Letöltés
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Letöltés
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Letöltés