Termékek közzététele
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    AXOR

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28615USA
    • TermékcsaládAXOR Starck
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3
    • Szélesség (mm)7
    • Mélység (mm)7
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada