Termékek közzététele
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m

    AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28626677 Matt Black - 28626007 Chrome - 28626347 Brushed Black Chrome - 28626997 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28626CHN
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportShower hoses
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)295
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011535
    • ETIM-névShower hose
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia