Termékek közzététele
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    AXOR

    28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28793007 Chrome - 28793147 Brushed Bronze - 28793257 Brushed Gold Optic - 28793307 Polished Red Gold - 28793317 Brushed Red Gold - 28793337 Polished Black Chrome - 28793347 Brushed Black Chrome - 28793677 Matt Black - 28793807 Stainless Steel Optic - 28793827 Brushed Nickel - 28793957 Brushed Brass - 28793997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28793CHN
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia