Termékek közzététele
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    AXOR

    28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28794000 Chrome - 28794140 Brushed Bronze - 28794250 Brushed Gold Optic - 28794300 Polished Red Gold - 28794310 Brushed Red Gold - 28794330 Polished Black Chrome - 28794340 Brushed Black Chrome - 28794670 Matt Black - 28794800 Stainless Steel Optic - 28794820 Brushed Nickel - 28794950 Brushed Brass - 28794990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 11,3 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11,3 l/min • function from: 4,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28794XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)275
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures