Termékek közzététele
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    AXOR

    28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 28795001 Chrome

      - 28795141 Brushed Bronze

      - 28795251 Brushed Gold Optic

      - 28795331 Polished Black Chrome

      - 28795341 Brushed Black Chrome

      - 28795671 Matt Black

      - 28795801 Stainless Steel Optic

      - 28795821 Brushed Nickel

      - 28795831 Polished Nickel

      - 28795951 Brushed Brass

      - 28795991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: Rain

      • material spray disc: metal

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28795USA
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.4
    • Szélesség (mm)10.9
    • Mélység (mm)10.9
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada