Termékek közzététele
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    AXOR

    28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28795000 Chrome - 28795140 Brushed Bronze - 28795250 Brushed Gold Optic - 28795300 Polished Red Gold - 28795310 Brushed Red Gold - 28795330 Polished Black Chrome - 28795340 Brushed Black Chrome - 28795670 Matt Black - 28795800 Stainless Steel Optic - 28795820 Brushed Nickel - 28795950 Brushed Brass - 28795990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 6,8 l/min • function from: 4,3 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28795XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)275
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers