Termékek közzététele
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 29241000 Chrome

      - 29241140 Brushed Bronze

      - 29241250 Brushed Gold Optic

      - 29241300 Polished Red Gold

      - 29241310 Brushed Red Gold

      - 29241330 Polished Black Chrome

      - 29241340 Brushed Black Chrome

      - 29241800 Stainless Steel Optic

      - 29241820 Brushed Nickel

      - 29241950 Brushed Brass

      - 29241990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: G ½

      • not intrinsically safe against backflow

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29241XXX
    • TermékcsaládAXOR Bidette Showers
    • TermékcsoportBidette hand shower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)93
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures