Termékek közzététele
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/580 3jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35283000 Chrome - 35283020 Polished Chrome - 35283130 Polished Bronze - 35283140 Brushed Bronze - 35283250 Brushed Gold Optic - 35283260 Brushed Chrome - 35283300 Polished Red Gold - 35283310 Brushed Red Gold - 35283330 Polished Black Chrome - 35283340 Brushed Black Chrome - 35283350 Satin Black - 35283800 Stainless Steel Optic - 35283820 Brushed Nickel - 35283830 Polished Nickel - 35283930 Polished Brass - 35283950 Brushed Brass - 35283990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 580 x 260 mm • spray type: Rain, RainFlow, Mono • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35283000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)258
    • Mélység (mm)586
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia