Termékek közzététele
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with ceiling connection
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35304670 Matt Black - 35304000 Chrome - 35304020 Polished Chrome - 35304130 Polished Bronze - 35304140 Brushed Bronze - 35304250 Brushed Gold Optic - 35304260 Brushed Chrome - 35304300 Polished Red Gold - 35304310 Brushed Red Gold - 35304330 Polished Black Chrome - 35304340 Brushed Black Chrome - 35304800 Stainless Steel Optic - 35304820 Brushed Nickel - 35304830 Polished Nickel - 35304930 Polished Brass - 35304950 Brushed Brass - 35304990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35304000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)156
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia