Termékek közzététele
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 1jet with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35306000 Chrome - 35306020 Polished Chrome - 35306130 Polished Bronze - 35306140 Brushed Bronze - 35306250 Brushed Gold Optic - 35306260 Brushed Chrome - 35306300 Polished Red Gold - 35306310 Brushed Red Gold - 35306330 Polished Black Chrome - 35306340 Brushed Black Chrome - 35306350 Satin Black - 35306800 Stainless Steel Optic - 35306820 Brushed Nickel - 35306830 Polished Nickel - 35306930 Polished Brass - 35306950 Brushed Brass - 35306990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • function from: 12,8 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35306000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)131
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia