Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35370001 Chrome - 35370671 Matt Black - 35370341 Brushed Black Chrome - 35370331 Polished Black Chrome - 35370991 Polished Gold Optic - 35370251 Brushed Gold Optic - 35370821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 x 185 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35370USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)185
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures