Termékek közzététele
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36100670 Matt Black - 36100000 Chrome - 36100020 Polished Chrome - 36100130 Polished Bronze - 36100140 Brushed Bronze - 36100250 Brushed Gold Optic - 36100260 Brushed Chrome - 36100300 Polished Red Gold - 36100310 Brushed Red Gold - 36100330 Polished Black Chrome - 36100340 Brushed Black Chrome - 36100800 Stainless Steel Optic - 36100820 Brushed Nickel - 36100830 Polished Nickel - 36100930 Polished Brass - 36100950 Brushed Brass - 36100990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36100000
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportManual mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)193
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia