Termékek közzététele
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
Specifikáció
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36100001
  • TermékcsaládAXOR Citterio E
  • TermékcsoportBasin mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)193
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets