Termékek közzététele
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36104CHN
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)361
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína