Termékek közzététele
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer 170 with escutcheons and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36108670 Matt Black - 36108000 Chrome - 36108020 Polished Chrome - 36108130 Polished Bronze - 36108140 Brushed Bronze - 36108250 Brushed Gold Optic - 36108260 Brushed Chrome - 36108300 Polished Red Gold - 36108310 Brushed Red Gold - 36108330 Polished Black Chrome - 36108340 Brushed Black Chrome - 36108800 Stainless Steel Optic - 36108820 Brushed Nickel - 36108830 Polished Nickel - 36108930 Polished Brass - 36108950 Brushed Brass - 36108990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 165 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36108000
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportManual mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)224
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)206
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia