Termékek közzététele
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36130000 Chrome - 36130670 Matt Black - 36130020 Polished Chrome - 36130130 Polished Bronze - 36130140 Brushed Bronze - 36130250 Brushed Gold Optic - 36130260 Brushed Chrome - 36130300 Polished Red Gold - 36130310 Brushed Red Gold - 36130330 Polished Black Chrome - 36130340 Brushed Black Chrome - 36130800 Stainless Steel Optic - 36130820 Brushed Nickel - 36130830 Polished Nickel - 36130930 Polished Brass - 36130950 Brushed Brass - 36130990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • spray type Bidette: shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36130XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)236
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia