Termékek közzététele
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36133009 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 2,6 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36133SGP
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)79
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)232
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia